Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23340.0222
Teilenummer
|
---|
23340.0222 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | n | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Hub (mm) | Kugel (mm) | Spannkraft (kN) | Spannsegmente | Spannkugeln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
336.16 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 22.5 | 26.5 | 20 | M6 | 3 | 15 | 20.1 | 15.1 | 13.9 | 6 | 29.1 | 7 | - | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.3 | 4 | 5 | - | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen |
Loading...
Feder | Rostfreier Stahl | Grundkörper | Werkzeugstahl, gehärtet und brüniert | Konfliktmineralfrei | ja |
---|---|---|---|---|---|
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Zentrierspannelemente, die Teilenummer ist 23340.0222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23340.0222.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l2(mm)
Spannsegmente
Ausführung
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4
d5(mm)
d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
h5(mm)
l1(mm)
t(mm)
n
WS1(mm)
WS2(mm)
Hub(mm)
Kugel(mm)
Spannkraft(kN)
Spannkugeln
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23340.0026 |
23340.0030 |
23340.0038 |
23340.0226 |
23340.0230 |
23340.0238 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | h5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | n | WS1 (mm) | WS2 (mm) | Hub (mm) | Kugel (mm) | Spannkraft (kN) | Spannsegmente | Spannkugeln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 26.5 | 30.5 | 20 | M6 | 3 | 20 | 20.1 | 15.1 | 13.9 | 6 | 29.1 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.3 | - | 5 | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen | - | |||
456.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30.5 | 38.5 | 25 | M6 | 4 | 25 | 23 | 15.2 | 12.8 | 7 | 33.4 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 4.6 | - | 5 | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen | - | |||
493.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 38.5 | 46.5 | 30 | M8 | 4 | 30 | 27.1 | 18.1 | 15.7 | 7.5 | 39 | 11 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 4.6 | - | 6.5 | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen | - | |||
370.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 26.5 | 30.5 | 20 | M6 | 3 | 20 | 20.1 | 15.1 | 13.9 | 6 | 29.1 | 7 | - | 8 | 3 | 5 | 6 | 2.3 | 4 | 5 | - | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen | |||
401.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 30.5 | 38.5 | 25 | M6 | 4 | 25 | 23 | 15.2 | 12.8 | 7 | 33.4 | 9 | - | 8 | 3 | 5 | 6 | 4.6 | 8 | 5 | - | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen | |||
441.04 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 38.5 | 46.5 | 30 | M8 | 4 | 30 | 27.1 | 18.1 | 15.7 | 7.5 | 39 | 11 | - | 10 | 6 | 6 | 8 | 4.6 | 8 | 6.5 | - | Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet und geschliffen |