Netz aus Zinkgeflecht, 30-m-Spule

Netz aus Zinkgeflecht, 30-m-Spule
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Dies ist ein repräsentatives Bild. Einzelheiten finden Sie in den Produktnormen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
33971
33972
33973
33986
33988
33989
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl Größe JAN Code

568.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #23 x 8 mm910 mm x 30 m4960983339718

533.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage #20 x 4 mm910 mm x 30 m4960983339725

439.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #18 x 2,5 mm910 mm x 30 m4960983339732

339.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #23 x 6,5 mm455 mm x 30 m4960983339862

294.93 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #23 x 3 mm455 mm x 30 m4960983339886

283.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage #20 x 6 mm455 mm x 30 m4960983339893

Loading...

  1. 1

Technischer Support