Schneidring-Verschraubung / DT□□-00, DT□□-00-□2 (DT04-00)

Schneidring-Verschraubung / DT□□-00, DT□□-00-□2 DT04-00

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: DT04-00

Marke: SMC

Preis: 3.65

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Oberflächenbehandlung: NA

Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser: 4 mm

Sleeve material: C2700


(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DT04-00

Teilenummer
DT04-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Sleeve material

3.65 €

10 4 Arbeitstage NA4C2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Verbindung) Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Form (Verbindung, Leitung-Leitung) T-förmige Verschraubung Werkstoff EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv.

Sie befinden sich auf der Seite für Schneidring-Verschraubung / DT□□-00, DT□□-00-□2, die Teilenummer ist DT04-00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DT04-00.

Produktvarianten

Teilenummer
DT06-00
DT06-00-X2
DT08-00
DT08-00-X2
DT10-00
DT10-00-X2
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Oberflächenbehandlung Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser
(mm)
Sleeve material

3.87 €

10 4 Arbeitstage NA6C2700

4.55 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt--

4.55 €

10 4 Arbeitstage NA8C2700

5.45 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt--

5.45 €

10 4 Arbeitstage NA10C2700

6.87 €

10 26 Arbeitstage Vernickelt--

Technischer Support