Hersteller-Teilenummer: M-5HL-6
Marke: SMC
Preis: 3.40 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Werkstoff: [Resin] 00010
Applicable tube material (O.D./I.D.): Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (6/4)
Dichtungsmaterial: Nylon 66・GF30 %
Spezifikationen Bestelloptionen: n. z.
Screw Pitch: - mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-5HL-6
Teilenummer
|
---|
M-5HL-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Dichtungsmaterial | Spezifikationen Bestelloptionen | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Resin] 00010 | Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (6/4) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Screw⇔Tube Connection | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Schlauchbogen | Connection screw | M |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für M5HL, Miniatur-Verschraubung - Schlauchwinkel, die Teilenummer ist M-5HL-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-5HL-6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Dichtungsmaterial
Spezifikationen Bestelloptionen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M-5HL-4 |
M-5HL-4-X112 |
M-5HL-4-X83 |
M-5HL-6-X112 |
M-5HL-6-X83 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Dichtungsmaterial | Spezifikationen Bestelloptionen | Screw Pitch (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Resin | Nylon・Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | Resin | - | SUS316 + Spezial-FKM | - | 0.8 | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | Resin | - | - | - | 0.8 | ||
5.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | Resin | - | SUS316 + Spezial-FKM | - | 0.8 | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | Resin | - | - | - | 0.8 |