Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS-5ALHU-3 |
MS-5ALHU-4 |
MS-5ALHU-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Dichtungsmaterial | Spezifikationen Bestelloptionen | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.50 € | 10 | 4 Arbeitstage | Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
9.50 € | 10 | 4 Arbeitstage | Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
9.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | Weiches Nylon・Polyurethan (6/4) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - |
Loading...
Verbindungsausführung | Screw⇔Tube Connection | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Kniestück mit Widerhaken | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Connection screw | M |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Dichtungsmaterial
Spezifikationen Bestelloptionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften