Universal Tee 10-MS-5UT Mini Fitting

Universal Tee 10-MS-5UT Mini Fitting
A miniature tube fitting from SMC Corporation.
[Features]
· Model: 10-MS-5UT.
· Description: universal tee.
· Additional notes: M5 female × M5 female × M5 male.
· Weight: 4.5 g.
· Can be used in corrosive environments.
[Applications]
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-MS-5UT

Teilenummer
10-MS-5UT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.87 €

10 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Screw Branch Connection Gewinde-Gewinde, Zweigverbindungsform Universal-T-Stück Werkstoff Edelstahl (EN 1.4401 Äquiv.)
Connection screw M Dichtungsmaterial PVC Spezifikationen Bestelloptionen n. z.

Sie befinden sich auf der Seite für Universal Tee 10-MS-5UT Mini Fitting, die Teilenummer ist 10-MS-5UT.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-MS-5UT.

Technischer Support