• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H
The Male Connector KQ2H (Gasket Seal) is a one-touch fitting from SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Typically used together with a male elbow. However, where it differs is that it is used to prevent interference between fittings by allowing for multi-level piping.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [M], Release button: oval (pp. 9) / circle (pp. 105)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [UNF], Release button: oval (pp. 33) circle (pp. 137)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [M], Release button: oval (pp. 52) / circle (pp. 160)
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [Uni], Release button: oval (pp. 90) / circle (pp.204)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [Uni], Release button: oval (pp. 98) / circle (pp. 212)

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2H01-32A
KQ2H03-32A
KQ2H05-32A
KQ2H07-32A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

1.63 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

1.56 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.45 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.55 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-UNF10-32WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support