Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2H01-U02A1
Teilenummer
|
---|
KQ2H01-U02A1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.91 € | 10 | 6 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | Uni | 1/4 | Weiß | Ellipse | Orange | n. z. |
Loading...
Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H, die Teilenummer ist KQ2H01-U02A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2H01-U02A1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Anwendung
Connection Type
Connection screw
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2H02-M5N |
10-KQ2H04-M3G |
10-KQ2H04-M5N |
KQ2H01-U02N |
KQ2H02-M3G |
KQ2H02-M5A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | M | 5×0,8 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 3×0,5 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
3.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 5×0,8 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
7.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | Uni | 1/4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
2.56 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Standard / Mini | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | M | 3×0,5 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
1.94 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | M | 5×0,8 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |