Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, UNF oder Uni, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M, UNF oder Uni.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2H06-M6N1
Teilenummer
|
---|
KQ2H06-M6N1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | M | 6×1,0 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H, die Teilenummer ist KQ2H06-M6N1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2H06-M6N1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2H02-M5N |
10-KQ2H04-M3G |
10-KQ2H04-M5N |
KQ2H06-U01A |
KQ2H06-U01A1 |
KQ2H06-U01N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | M | 5×0,8 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.32 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 3×0,5 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
3.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | M | 5×0,8 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
1.44 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | Uni | 1/8 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
2.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | Uni | 1/8 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
1.63 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 6 | Uni | 1/8 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |