Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H
The Male Connector KQ2H (Gasket Seal) is a one-touch fitting from SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Typically used together with a male elbow. However, where it differs is that it is used to prevent interference between fittings by allowing for multi-level piping.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [M], Release button: oval (pp. 9) / circle (pp. 105)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [UNF], Release button: oval (pp. 33) circle (pp. 137)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [M], Release button: oval (pp. 52) / circle (pp. 160)
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [Uni], Release button: oval (pp. 90) / circle (pp.204)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [Uni], Release button: oval (pp. 98) / circle (pp. 212)

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2H01-M5N1

Teilenummer
KQ2H01-M5N1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.27 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-M5×0,8WeißEllipseOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Schraubmontage, Richtung Halbe Verschraubung
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2H, die Teilenummer ist KQ2H01-M5N1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2H01-M5N1.

Produktvarianten

Teilenummer
10-KQ2H02-M5N
10-KQ2H04-M3G
10-KQ2H04-M5N
KQ2H01-U01A
KQ2H01-U01A1
KQ2H01-U01N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.73 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-M5×0,8WeißPerfekter KreisWeißn. z.

4.32 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBTSaubere Umgebungsbedingungen[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4M3×0,5WeißPerfekter KreisWeißn. z.

3.45 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)4M5×0,8WeißPerfekter KreisWeißn. z.

7.19 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-Uni1/8WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.68 €

10 6 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-Uni1/8WeißEllipseOrangen. z.

7.39 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube[Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)-Uni1/8WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Technischer Support