Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2H01-32A1 |
KQ2H03-32A1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | UNF | 10-32 | Weiß | Ellipse | Orange | n. z. | ||
1.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | UNF | 10-32 | Weiß | Ellipse | Orange | n. z. |
Loading...
Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Schraubmontage, Richtung | Halbe Verschraubung |
---|---|---|---|---|---|
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Anwendung
Connection Type
Connection screw
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften