Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2H (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2H
A one-touch male connector fitting (KQ2H) with sealant from SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to pipe from female threads in the same direction.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 9) / circle (pp. 105)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 33) circle (pp. 137)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 52) circle (pp. 160)

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2H10-02A

Teilenummer
KQ2H10-02A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Schraubmontage, Richtung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

2.71 €

5 7 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung10R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft

Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2H, die Teilenummer ist KQ2H10-02A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2H10-02A.

Produktvarianten

Teilenummer
10-KQ2H04-01NS
10-KQ2H04-02N
10-KQ2H04-02NS
KQ2H10-02A-X12
KQ2H10-02AS
KQ2H10-02AS-X12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Dichtungswerkstoff Schraubmontage, Richtung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.65 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung4R1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

3.66 €

10 6 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung4R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

3.74 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung4R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

2.97 €

5 6 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung10R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

2.71 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung10R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

2.85 €

5 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)[Gerade] Halbe Verschraubung10R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

Technischer Support