Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2H04-02NS-X12
Teilenummer
|
---|
KQ2H04-02NS-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Schraubmontage, Richtung | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2H, die Teilenummer ist KQ2H04-02NS-X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2H04-02NS-X12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Schraubmontage, Richtung
Ausführung
Befestigung, Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2H04-01NS |
10-KQ2H04-02N |
10-KQ2H04-02NS |
KQ2H04-02NS1 |
KQ2H05-01A |
KQ2H05-01AS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Schraubmontage, Richtung | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
3.66 € | 10 | 6 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
3.74 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
2.44 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | 4 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
4.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | - | R | 1/8 | 1 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.26 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | - | R | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |