Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2H01-34NS1 |
KQ2H03-34NS1 |
KQ2H05-34NS1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Schraubmontage, Richtung | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.33 € | 5 | 6 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Orange | n. z. | ||
3.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Orange | n. z. | ||
3.49 € | 5 | 6 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | Schraubmontage, Richtung | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Gerade] Halbe Verschraubung | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Orange | n. z. |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Schraubmontage, Richtung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Befestigung, Ausführung
Anwendung
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften