Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2H06-00A1-X12
Teilenummer
|
---|
KQ2H06-00A1-X12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Ellipse | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkende Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Verschraubung, gleicher Ø | Trennwand, Innengewindeverbindung |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2H*-00A, Steckverbindung, gerade, gleicher Durchmesser, die Teilenummer ist KQ2H06-00A1-X12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2H06-00A1-X12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2H04-00A |
10-KQ2H04-00A1 |
10-KQ2H05-00A |
KQ2H06-00A1-X17 |
KQ2H06-00A1-X35 |
KQ2H07-00A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
5.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
8.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.17 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Mini | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Ellipse | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
4.52 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |