Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2H02-00A-X35 |
KQ2H04-00A-X35 |
KQ2H06-00A-X35 |
KQ2H08-00A-X35 |
KQ2H10-00A-X35 |
KQ2H12-00A-X35 |
KQ2H16-00A-X35 |
KQ2H23-00A-X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
2.27 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
2.27 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
2.66 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
3.66 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
4.10 € | 5 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
5.35 € | 5 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe | ||
2.84 € | 10 | 4 Arbeitstage | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkende Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Verschraubung, gleicher Ø | Trennwand, Innengewindeverbindung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Anwendung
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften