• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KQ2H*-00A, Steckverbindung, gerade, gleicher Durchmesser (Teilenummern - CAD Download)

KQ2H*-00A, Steckverbindung, gerade, gleicher Durchmesser
A dedicated one-touch fitting used to connect tubing together in the same direction in a single action.
[Features]
· A compact and lightweight fitting with improved tube insertion/removal.
· Both metric size and inch size tubing can be used. Select the most appropriate type for the given application.
· Requires little force when removing, preventing the chuck from biting too deeply into the tubing.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Release button: oval (pp. 9) / circle (pp. 105)
· Applicable tube outer diameter (inches), Release button: oval (pp. 33) circle (pp. 138)
[Applications]
· Can be used for connecting tubes in the same direction.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2H01-00A1
KQ2H03-00A1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Dichtungswerkstoff Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

6.77 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--Schlauchanschluss2WeißEllipseOrangen. z.

5.77 €

10 26 Arbeitstage Standard / Mini[EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung)--Schlauchanschluss2WeißEllipseOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkende Kupplung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Verschraubung, gleicher Ø Trennwand, Innengewindeverbindung

Technischer Support