Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-KQ2H10-00A
Teilenummer
|
---|
10-KQ2H10-00A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.85 € | 5 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkende Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Verschraubung, gleicher Ø | Trennwand, Innengewindeverbindung |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2H*-00A, Steckverbindung, gerade, gleicher Durchmesser, die Teilenummer ist 10-KQ2H10-00A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-KQ2H10-00A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2H04-00A |
10-KQ2H04-00A1 |
10-KQ2H05-00A |
10-KQ2H11-00A |
10-KQ2H12-00A |
10-KQ2H13-00A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.23 € | 10 | 6 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
8.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
10.02 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
5.24 € | 5 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
13.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. |