Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2S (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2S
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2S03-33AS
KQ2S07-33AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.90 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

3.81 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-NPT1/16Mit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Mit Innensechskant und gerade Number of Connection Tubes(pc.) 1
Farbe Weiß

Technischer Support