Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2L10-U01A-X35
Male Elbow KQ2L (Gasket Seal) outline drawing
(Units: mm)
Applicable tubing O.D. mm | Connection thread M | Model | H (width across flats) | øD1 | øD2 | L1 | L2 | A | M | Effective area mm2 | Minimum port size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||||
ø2 | M3 × 0.5 | KQ2L02-M3G | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 12.5 | 12.8 | 11.9 | - | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
M5 × 0.8 | KQ2L02-M5□ | 7 | 5.8 | 5.5 | 12.6 | 13 | 12.9 | 11.9 | - | 0.8 | 1.4 | 2.7 | |
ø3.2 | M3 × 0.5 | KQ2L23-M3G | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 13.8 | 14.8 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
M5 × 0.8 | KQ2L23-M5□ | 7 | 7.1 | 7 | 15.3 | 14.3 | 14.9 | 13.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | |
ø4 | M3 × 0.5 | KQ2L04-M3G | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.3 | 15.8 | 13.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 |
M5 × 0.8 | KQ2L04-M5□ | 7 | 8.2 | 7 | 15.4 | 14.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.1 | |
M6 × 1.0 | KQ2L04-M6□ | 8 | 8.2 | 7 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.2 | |
ø6 | M5 × 0.8 | KQ2L06-M5□ | 7 | 10.4 | 7 | 14.5 | 16.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.2 |
M6 × 1.0 | KQ2L06-M6□ | 8 | 10.4 | 7 | 14.5 | 17.5 | 18.7 | 13.3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.3 |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tubing material | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Seal on the threads | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, Stainless steel 303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), Stainless steel 303 (thread part) |
Chuck | Stainless steel 304 |
Guide | Stainless steel 304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | Stainless steel 304, NBR |
Teilenummer
|
---|
KQ2L10-U01A-X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.58 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 10 | Uni | 1/8 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2L, die Teilenummer ist KQ2L10-U01A-X35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2L10-U01A-X35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2L04-M3G |
10-KQ2L04-M3G1 |
10-KQ2L04-M5N |
KQ2L10-U01N |
KQ2L10-U02A |
KQ2L10-U02A-X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. | 4 | M | 3×0,5 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
6.15 € | 10 | 6 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. + PBT | Saubere Umgebungsbedingungen | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv. | 4 | M | 3×0,5 | Weiß | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
5.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 4 | M | 5×0,8 | Weiß | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.16 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 10 | Uni | 1/8 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.89 € | 5 | 3 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 10 | Uni | 1/4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
4.47 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 10 | Uni | 1/4 | Schwarz | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe |