Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2L06-03A-X35
Teilenummer
|
---|
KQ2L06-03A-X35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.50 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 3/8 | Schwarz | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2L, die Teilenummer ist KQ2L06-03A-X35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2L06-03A-X35.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2L06-01N |
10-KQ2L06-01NS |
10-KQ2L06-01NS1 |
KQ2L06-03AS |
KQ2L06-03AS-X12 |
KQ2L06-03AS-X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
3.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
4.14 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | 6 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Ellipse | Weiß | n. z. | ||
3.06 € | 10 | 3 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | Gleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen | ||
3.55 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | 6 | R | 3/8 | Schwarz | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | Änderung der Gehäusefarbe |