Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2L【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2L
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2L04-02AS

Teilenummer
KQ2L04-02AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

2.85 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4R1/4WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2L, die Teilenummer ist KQ2L04-02AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2L04-02AS.

Produktvarianten

Teilenummer
10-KQ2L06-01N
10-KQ2L06-01NS
10-KQ2L06-01NS1
KQ2L04-02AS-X12
KQ2L04-02AS-X35
KQ2L04-02AS1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

3.87 €

10 6 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

3.66 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

4.14 €

10 6 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6R1/8WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

3.00 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4R1/4WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißGleitmittel: weißes Vaseline, Farbwechsel auslösen

3.27 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4R1/4SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

3.65 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP4R1/4WeißMit DichtungsmaterialEllipseHellgraun. z.

Technischer Support