Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2L07-03AS |
KQ2L09-03AS |
KQ2L11-03AS |
KQ2L13-03AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.58 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
7.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | R | 3/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Anwendung
Connection Type
Connection screw
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften