Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2L【1-10 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2L
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2L11-36NS-X35
KQ2L13-36NS-X35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

10.27 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangeÄnderung der Gehäusefarbe

10.77 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-NPT3/8SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisOrangeÄnderung der Gehäusefarbe

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Technischer Support