• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / 45° / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2K (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / 45° / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2K
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use for 45‑degree piping from female threads. The fitting is oriented in between that of a male connector and male elbow.

[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [M], Release button: oval (pp. 13) / circle (pp. 111)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [UNF], Release button: oval (pp. 37) circle (pp. 142)
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [Uni], Release button: oval (pp. 91) circle (pp. 205)

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-KQ2K04-M6N

Teilenummer
10-KQ2K04-M6N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.74 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4M6×1,0WeißPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke 45°-Kniestückverschraubung
Number of Connection Tubes(pc.) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / 45° / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2K, die Teilenummer ist 10-KQ2K04-M6N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-KQ2K04-M6N.

Produktvarianten

Teilenummer
10-KQ2K04-M5N
10-KQ2K06-M5N
10-KQ2K06-M6N
10-KQ2K08-U01N
10-KQ2K08-U02N
10-KQ2K12-U02N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.77 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.4M5×0,8WeißPerfekter KreisWeißn. z.

5.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6M5×0,8WeißPerfekter KreisWeißn. z.

5.82 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.6M6×1,0WeißPerfekter KreisWeißn. z.

8.27 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8Uni1/8WeißPerfekter KreisWeißn. z.

8.44 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.8Uni1/4WeißPerfekter KreisWeißn. z.

12.97 €

5 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-Uni1/4WeißPerfekter KreisWeißn. z.

Technischer Support