KQ2VT, Steckverbindung weiß - 3-fach Einschraubwinkel (Teilenummern - CAD Download)

KQ2VT, Steckverbindung weiß - 3-fach Einschraubwinkel
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2VT08-04AS

Teilenummer
KQ2VT08-04AS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

12.90 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/23WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Dreifaches Universalkniestück

Sie befinden sich auf der Seite für KQ2VT, Steckverbindung weiß - 3-fach Einschraubwinkel, die Teilenummer ist KQ2VT08-04AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2VT08-04AS.

Produktvarianten

Teilenummer
10-KQ2VT05-34NS
10-KQ2VT06-01NS
10-KQ2VT06-02NS
KQ2VT08-04AS-X35
KQ2VT08-04N
KQ2VT08-04NS
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

16.21 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/83WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

11.92 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/83WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

12.18 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingSaubere Umgebungsbedingungen[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6R1/43WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

14.82 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-8R1/23SchwarzMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgrauÄnderung der Gehäusefarbe

13.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/23WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

13.15 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-8R1/23WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisHellgraun. z.

Technischer Support