Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2VT10-04N
Teilenummer
|
---|
KQ2VT10-04N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 10 | R | 1/2 | 3 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Dreifaches Universalkniestück |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2VT, Steckverbindung weiß - 3-fach Einschraubwinkel, die Teilenummer ist KQ2VT10-04N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2VT10-04N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2VT05-34NS |
10-KQ2VT06-01NS |
10-KQ2VT06-02NS |
KQ2VT10-04NS |
KQ2VT10-04NS-X12 |
KQ2VT11-35A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.21 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 3 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
11.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | R | 1/8 | 3 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
12.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Saubere Umgebungsbedingungen | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | R | 1/4 | 3 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Weiß | n. z. | ||
14.52 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 10 | R | 1/2 | 3 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
15.23 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.45 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 3 | Weiß | Ohne Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |