Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2W10-02NS
Teilenummer
|
---|
KQ2W10-02NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.90 € | 5 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück |
Kniestücke | Dreifaches Universalkniestück |
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2W, die Teilenummer ist KQ2W10-02NS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2W10-02NS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2W01-33NS |
KQ2W01-34A |
KQ2W01-34AS |
KQ2W10-02NS-X35 |
KQ2W10-03A |
KQ2W10-03A-X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/16 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 1 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
5.73 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |