Push-In-Verbinder / T-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2T (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / T-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2T
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2T06-M5N1

Teilenummer
KQ2T06-M5N1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M5×0,82WeißEllipseHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig T-Verschraubung mit Doppelanschluss

Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / T-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2T, die Teilenummer ist KQ2T06-M5N1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2T06-M5N1.

Produktvarianten

Teilenummer
KQ2T01-32N
KQ2T01-U01A
KQ2T01-U01N
KQ2T06-M6A
KQ2T06-M6A-X35
KQ2T06-M6A1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.03 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-322WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.79 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.11 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/82WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.58 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6M6×1,02WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.58 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

5.58 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6M6×1,02WeißEllipseHellgraun. z.

Technischer Support