Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2T01-34AS |
KQ2T03-34AS |
KQ2T05-34AS |
KQ2T07-34AS |
KQ2T09-34AS |
KQ2T11-34AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.52 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.52 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.69 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
7.23 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 2 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | T-Verschraubung mit Doppelanschluss |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Anwendung
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften