Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2TW06-00A1
Teilenummer
|
---|
KQ2TW06-00A1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 6 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, gleicher Ø | Kreuz |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2TW*-00, Steckverbindung weiß - Kreuz-Steckverzweigung, die Teilenummer ist KQ2TW06-00A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2TW06-00A1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2TW04-00A-X12 |
KQ2TW04-00A-X35 |
KQ2TW04-00A1 |
KQ2TW07-00A |
KQ2TW08-00A |
KQ2TW08-00A-X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) | ||
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 4 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
6.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | - | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.45 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | - | 8 | - | Schlauchanschluss | 4 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - |