Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2R01-03A1
Teilenummer
|
---|
KQ2R01-03A1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Buchsen, Reduzierstücke | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | - | - | 5/32 | Schlauchanschluss | Weiß | Ellipse | Orange | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2R, Steckverbindung weiß - Reduktion, die Teilenummer ist KQ2R01-03A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2R01-03A1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Buchsen, Reduzierstücke
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Ausführung
Anwendung
Applicable tube fitting size (inches)
Connection Type
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2R06-10A1 |
KQ2R01-03A |
KQ2R01-03A-X35 |
KQ2R01-05A |
KQ2R01-07A |
KQ2R01-07A-X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Buchsen, Reduzierstücke | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Saubere Umgebungsbedingungen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | - | - | 5/32 | Schlauchanschluss | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.06 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | - | - | 3/16 | Schlauchanschluss | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
3.53 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | - | - | - | 1/4 | Schlauchanschluss | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
4.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Reduzierstück] Reduzierstück | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | Änderung der Körperfarbe (Schwarz) |