Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2E06-00A |
KQ2E06-00N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.53 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | - | 6 | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.73 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Messing] Messing + chemisch vernickelt | Standard / Mini | - | 6 | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, gleicher Ø | Schottverbindung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften