Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2E06-G01N1
Teilenummer
|
---|
KQ2E06-G01N1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | G | 1/8 | 1 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Schottverschraubung, Innengewinde |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2E, Steckverbindung weiß - gerade Schott-Steckverschraubung, die Teilenummer ist KQ2E06-G01N1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2E06-G01N1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Ausführung
Anwendung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2E01-35N |
KQ2E03-35A |
KQ2E03-35A1 |
KQ2E06-G02A |
KQ2E06-G02A1 |
KQ2E06-G02N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Anwendung | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.56 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
11.44 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
12.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/4 | 1 | Weiß | Ellipse | Orange | n. z. | ||
4.87 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | G | 1/4 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
4.87 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | G | 1/4 | 1 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. | ||
5.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | Standard / Mini | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | 6 | G | 1/4 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |