KQ2E, Steckverbindung weiß - gerade Schott-Steckverschraubung (Teilenummern - CAD Download)

KQ2E, Steckverbindung weiß - gerade Schott-Steckverschraubung
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2E06-G03A

Teilenummer
KQ2E06-G03A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6G3/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Schottverschraubung, Innengewinde

Sie befinden sich auf der Seite für KQ2E, Steckverbindung weiß - gerade Schott-Steckverschraubung, die Teilenummer ist KQ2E06-G03A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2E06-G03A.

Produktvarianten

Teilenummer
KQ2E01-35N
KQ2E03-35A
KQ2E03-35A1
KQ2E06-G03A1
KQ2E06-G03N
KQ2E06-G03N1
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

9.56 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--NPT1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

11.44 €

10 4 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

12.02 €

1 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--NPT1/41WeißEllipseOrangen. z.

5.69 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6G3/81WeißEllipseHellgraun. z.

6.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6G3/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.23 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6G3/81WeißEllipseHellgraun. z.

Technischer Support