Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2LE04-00A |
KQ2LE06-00A |
KQ2LE08-00A |
KQ2LE10-00A |
KQ2LE12-00A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Befestigung, Ausführung | Haupteinheits-Material | Schraubmontage, Richtung | Kniestücke | Verschraubung, gleicher Ø | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfachwirkung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | - | - | [Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions | - | 4 | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.50 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfachwirkung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | - | - | [Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions | - | 6 | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.65 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfachwirkung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | - | - | [Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions | - | 8 | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
8.52 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [One-Touch-Kupplung] Einfachwirkung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | - | - | [Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions | - | 10 | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
10.48 € | 5 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfachwirkung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | - | - | [Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions | - | - | - | Schlauchanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft | Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Haupteinheits-Material
Schraubmontage, Richtung
Kniestücke
Verschraubung, gleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Befestigung, Ausführung
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften