KQ2LE*-00, Steckverbindung weiß - Winkel-Schott-Steckverbindung (Teilenummern - CAD Download)

KQ2LE*-00, Steckverbindung weiß - Winkel-Schott-Steckverbindung
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KQ2LE06-00N1

Teilenummer
KQ2LE06-00N1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Schraubmontage, Richtung Kniestücke Verschraubung, gleicher Ø Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

8.29 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-6-Schlauchanschluss2WeißEllipseHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Sie befinden sich auf der Seite für KQ2LE*-00, Steckverbindung weiß - Winkel-Schott-Steckverbindung, die Teilenummer ist KQ2LE06-00N1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2LE06-00N1.

Produktvarianten

Teilenummer
KQ2LE03-00A
KQ2LE03-00N
KQ2LE04-00A
KQ2LE06-00N1-X35
KQ2LE07-00A
KQ2LE07-00N
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Schraubmontage, Richtung Kniestücke Verschraubung, gleicher Ø Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

6.79 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.97 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.02 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-4-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.50 €

10 6 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / SchraubeSchraubmontage, Richtung[Messing] Messing[Kniestück] Winkelstück[Universal-Kniestücke] Schottwinkelstück--5~60-------Änderung der Körperfarbe (Schwarz)

9.89 €

10 26 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

10.42 €

10 auf Anfrage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Messing] Messing--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Technischer Support