KQ2LE*-00, Steckverbindung weiß - Winkel-Schott-Steckverbindung (Teilenummern - CAD Download)

KQ2LE*-00, Steckverbindung weiß - Winkel-Schott-Steckverbindung
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use to connect tubing through panels, etc., and to change the tube direction by 90 degrees.
[See here for the catalog]
Dimensional outline drawing: pp. 24, 46, 129, 154
Product details: pp. 5, 29, 101, 133
Standards information: pp. 6, 30, 102, 134

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2LE04-00A
KQ2LE06-00A
KQ2LE08-00A
KQ2LE10-00A
KQ2LE12-00A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Befestigung, Ausführung Haupteinheits-Material Schraubmontage, Richtung Kniestücke Verschraubung, gleicher Ø Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Connection Type Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

5.02 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-4-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.50 €

10 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-6-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

6.65 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-8-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

8.52 €

5 Versand am selben Tag

Auf Lager

[One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions-10-Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

10.48 €

5 4 Arbeitstage [One-Touch-Kupplung] EinfachwirkungVerbindung mit gleichem Durchmesser[Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)--[Abtrennungsverbinder] Bulkhead Unions---Schlauchanschluss2WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)

Technischer Support