Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2N06-01NS
Teilenummer
|
---|
KQ2N06-01NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 6 | 6 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Befestigung, Ausführung | andere Formen | Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Adapter |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Push-In-Verbinder / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtmittel / KQ2N, die Teilenummer ist KQ2N06-01NS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2N06-01NS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection Type
Connection screw
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2N04-01N |
KQ2N04-01NS |
KQ2N06-01A |
KQ2N06-02A |
KQ2N06-02AS |
KQ2N06-02AS-X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection Type | Connection screw | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | 4 | 4 | R | 1/8 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
3.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Einfach wirkend / Schraube | - | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | 6 | 6 | R | 1/4 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Hellgrau | n. z. | ||
4.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | [One-Touch-Kupplung] Thread / Pipe | Wasser / Luft | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - |