Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2C04-00A1
Teilenummer
|
---|
KQ2C04-00A1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | 1 | Weiß | Ellipse | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Komponenten für Schnellverbinder | Befestigung, Ausführung | andere Formen | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | andere Formen | Kappe |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2C, Steckverbindung weiß - Aufsteckhülse, die Teilenummer ist KQ2C04-00A1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2C04-00A1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2C04-00A |
KQ2C04-00A-X12 |
KQ2C04-00A-X35 |
KQ2C06-00A |
KQ2C06-00A-X12 |
KQ2C06-00A-X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
1.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.19 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | 1 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
1.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | ||
1.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - |