Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / KQ2L (Teilenummern - CAD Download)

Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / KQ2L
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and lightweight.
· Can be used with a vacuum pressure of -100 kPa or more.
· Body shape: Total of 51 models.
· Thread part material / surface treatment (with/without): 2 types.
· Available surface treatment: brass (no plating), brass + electroless nickel plating.
[Applications]
· Use for piping from female threads at right angles.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (metric), Connection thread [G], Release button: oval (pp. 60) / circle (pp. 169)
· Applicable tube outer diameter (mm), Connection thread [R], Release button: oval (pp. 68) circle (pp. 177)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [NPT], Release button: oval (pp. 76) circle (pp. 189)
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [R] Release button: oval (pp. 84) circle (pp. 198)

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2L05-02AP
KQ2L07-02AP
KQ2L09-02AP
KQ2L11-02AP
KQ2L13-02AP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

4.11 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--R1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.45 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--R1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.52 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--R1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.85 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--R1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.37 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP--R1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Winkelstück

Technischer Support