Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2ZT08-04AS
Teilenummer
|
---|
KQ2ZT08-04AS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.81 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | 8 | R | 1/2 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung |
Anschlussstutzen A | Dreifachverzweigung, Strahl |
Sie befinden sich auf der Seite für Steckverschraubungen / Push In Verbinder / Schnellanschluss-Verschraubung Serie KQ2 Dreifach-Abzweigbogen Universal KQ2ZT, die Teilenummer ist KQ2ZT08-04AS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2ZT08-04AS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2ZT01-34NS |
KQ2ZT03-34A |
KQ2ZT03-34AS |
KQ2ZT08-04AS-X12 |
KQ2ZT08-04AS-X35 |
KQ2ZT08-04N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.58 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | - | - | NPT | 1/8 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
16.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) | [PP-Kunststoff] PP | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16.05 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |