Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KQ2ZT07-35NS |
KQ2ZT09-35NS |
KQ2ZT11-35NS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
20.31 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
26.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Messing] Messing | [Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. | - | - | NPT | 1/4 | 6 | Weiß | Mit Dichtungsmaterial | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung |
Anschlussstutzen A | Dreifachverzweigung, Strahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften