Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2U04-99A
Teilenummer
|
---|
KQ2U04-99A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | 4 | - | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Buchsen, Reduzierstücke | Anschlussstutzen, Y |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2U*-99, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger, die Teilenummer ist KQ2U04-99A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2U04-99A.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Applicable tube fitting size (inches)
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2U01-99A |
KQ2U03-99A |
KQ2U04-99A-X12 |
KQ2U04-99A-X35 |
KQ2U05-99A |
KQ2U05-99A-X35 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.26 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | 1/8 | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.68 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | 5/32 | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.44 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | 3/16 | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
13.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |