Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2U05-99A
Teilenummer
|
---|
KQ2U05-99A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | 3/16 | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Rohr | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Buchsen, Reduzierstücke | Anschlussstutzen, Y |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2U*-99, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger, die Teilenummer ist KQ2U05-99A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2U05-99A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Applicable Fitting Size (mm)
Ausführung
Applicable tube fitting size (inches)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2U04-99A |
KQ2U04-99A-X12 |
KQ2U04-99A-X35 |
KQ2U05-99A-X35 |
KQ2U06-99A |
KQ2U06-99A-X12 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Applicable Fitting Size (mm) | Applicable tube fitting size (inches) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | 4 | - | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.44 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13.27 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.24 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | 6 | - | Stabanschluss | 2 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |