Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2U10-12A
Teilenummer
|
---|
KQ2U10-12A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.13 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | - | 10 | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Verschraubung, ungleicher Ø | Y-Reduzierstück |
Sie befinden sich auf der Seite für KQ2U, Steckverbindung weiß - Y-Steckabzweiger mit Reduzierung, die Teilenummer ist KQ2U10-12A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2U10-12A.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2U02-04A-X35 |
KQ2U02-23A |
KQ2U03-05A |
KQ2U10-12A-X12 |
KQ2U10-12A-X35 |
KQ2U11-13A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Haupteinheits-Material | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.44 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.06 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | - | Schlauchanschluss | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. |