Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2T□□-□□□NS, 10-KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2T□□-□□□NS, 10-KQ2Y Serie / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] NPT oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 10 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: NPT oder R.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2Y04-01NS
10-KQ2Y04-02NS
10-KQ2Y06-01NS
10-KQ2Y06-02NS
10-KQ2Y06-03NS
10-KQ2Y07-34NS
10-KQ2Y08-01NS
10-KQ2Y08-02NS
10-KQ2Y08-03NS
10-KQ2Y09-01NS
10-KQ2Y10-01NS
10-KQ2Y10-02NS
10-KQ2Y10-03NS
10-KQ2Y10-04NS
10-KQ2Y12-02NS
10-KQ2Y12-03NS
10-KQ2Y12-04NS
10-KQ2Y16-02NS
10-KQ2Y16-03NS
10-KQ2Y16-04NS
10-KQ2Y23-01NS
10-KQ2Y23-02NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw

5.23 €

10 26 Arbeitstage 4R1/8

5.39 €

10 26 Arbeitstage 4R1/4

5.35 €

10 26 Arbeitstage 6R1/8

5.56 €

10 26 Arbeitstage 6R1/4

5.89 €

10 26 Arbeitstage 6R3/8

6.52 €

10 6 Arbeitstage -NPT1/8

5.79 €

10 26 Arbeitstage 8R1/8

5.94 €

10 26 Arbeitstage 8R1/4

6.23 €

10 26 Arbeitstage 8R3/8

7.61 €

10 6 Arbeitstage -R1/8

7.65 €

5 26 Arbeitstage 10R1/8

7.68 €

5 26 Arbeitstage 10R1/4

8.02 €

5 26 Arbeitstage 10R3/8

8.52 €

5 26 Arbeitstage 10R1/2

9.15 €

5 26 Arbeitstage -R1/4

9.18 €

5 26 Arbeitstage -R3/8

9.18 €

5 26 Arbeitstage -R1/2

14.23 €

5 26 Arbeitstage -R1/4

14.24 €

5 26 Arbeitstage -R3/8

14.44 €

5 26 Arbeitstage -R1/2

5.23 €

10 26 Arbeitstage -R1/8

5.39 €

10 26 Arbeitstage -R1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Service-T-Verschraubung Number of Connection Tubes(pc.) 2
Farbe Weiß Spezifikationen Mit Dichtungsmaterial Form Auslöseknopf Perfekter Kreis
Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support