Hersteller-Teilenummer: 10-KQ2D04-M5N
Marke: SMC
Preis: 6.85 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 4 mm
Connection screw: 5×0,8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-KQ2D04-M5N
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Delta-Verbindung | Connection Type | M |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis |
Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Sie befinden sich auf der Seite für Male Delta Union 10-KQ2D (Gasket Seal) , One-Touch Fitting, die Teilenummer ist 10-KQ2D04-M5N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-KQ2D04-M5N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-KQ2D04-M6N |
10-KQ2D06-M5N |
10-KQ2D06-M6N |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
6.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 6×1,0 | ||
7.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 5×0,8 | ||
7.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 6×1,0 |