Pneumatik Steckverbinder / KQ2D, / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQ2D, / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2D04-00A
10-KQ2D06-00A
10-KQ2D08-00A
10-KQ2D10-00A
10-KQ2D12-00A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

6.16 €

10 26 Arbeitstage 4

6.39 €

10 26 Arbeitstage 6

6.98 €

10 26 Arbeitstage 8

7.65 €

5 26 Arbeitstage 10

10.21 €

5 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø Delta Number of Connection Tubes(pc.) 3 Farbe Weiß
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support