Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2UD Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2UD Serie / Y-Verbinder / Push-In Anschluss
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into four tubes in line with a female thread.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2UD04-01NS
10-KQ2UD04-02NS
10-KQ2UD06-01NS
10-KQ2UD06-02NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

7.35 €

10 26 Arbeitstage 41/8

7.53 €

10 26 Arbeitstage 41/4

9.16 €

10 26 Arbeitstage 61/8

9.19 €

10 26 Arbeitstage 61/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Doppel-Anschlussstutzen Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 4 Farbe Weiß Spezifikationen Mit Dichtungsmaterial
Form Auslöseknopf Perfekter Kreis Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support